alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Swagelok Argentina Flusitec S.A.

Su Centro Autorizado de Ventas y Servicios Swagelok

Productos para media y alta presión

productos de media y alta presión

Racores, Válvulas y Tubo para Media y Alta presión

Las válvulas, accesorios y dispositivos de control de fluidos Swagelok para media y alta presión están diseñados para gestionar toda la presión que Vd. se pueda encontrar. Haga conexiones robustas y fiables más rápidamente — incluso en entornos de alto riesgo y alta vibración. El alto rendimiento de Swagelok se ve cuando la presión está en lo más alto.

Racores para Media y Alta Presión >

Válvulas para Media y Alta Presión >

Tubo para Media y Alta presión >

Aplicaciones Industriales y Mercados de Media y Alta Presión

oil and gas industry

Petróleo y Gas

  • Plataforma Offshore
  • Fondo de Pozo
  • Subacuáticas
  • Midstream Terrestre
  • Plantas Piloto
transportation industry

Transporte

  • H2; Infraestructura de repostaje
  • H2;en vehículo
  • Aeroespacial
  • Bancos de Prueba
pressure meter

Otras Industrias

  • Corte por chorro de agua
  • Alimentación y lácteos
  • Investigación y desarrollo
Selección Fiable de un Producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.
 

Racores para Media y Alta Presión

FK medium pressure tube fittings

Racores para Tubo serie FK de Media Presión

De fácil y sencilla instalación, los innovadores racores para tubo y adaptadores Swagelok serie FK de media presión, reducen los costes de instalación, aumentan el tiempo de funcionamiento y mejoran la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones medioambientales en comparación con los accesorios conificados y roscados. La serie FK ofrece un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psig) Los racores serie FK están disponibles en acero inoxidable 316, aleación súper dúplex 2507 (NACE y NORSOK), y aleación 625 (NACE) con un probado rendimiento con tubo de muchos tipos y materiales.

cone and thread fittings

Accesorios Conificados y Roscados

¿Necesita hacer el mantenimiento a su sistema de tubo conificado y roscado? Swagelok tiene disponibles varias opciones hasta 1/2 pulg., para ayudarle a asegurar un sistema sin fugas. Disponibles para media presión hasta 1378 bar (20.000 psig) y alta presión hasta 4134 bar (60.000 psig). Los accesorios para tubo conificado y roscado están disponibles con opciones anti vibración en acero inoxidable 316, aleación súper dúplex 2507 (NACE) y aleación 625 (NACE).

 

Válvulas para Media y Alta Presión

 

Tubo para Media y Alta presión