alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Swagelok Argentina Flusitec S.A.

Su Centro Autorizado de Ventas y Servicios Swagelok

Mechanical Seal Support Systems

sistemas de soporte de sellos mecánicos

Sistemas de Sello Mecánico para Bombas, Agitadores y Mezcladores

Plan 2
Plan API 52

Los sistemas de sello están diseñados como apoyo a un sello mecánico específico bajo un conjunto de condiciones de proceso. Estos sistemas suministran gas o líquido al sello mecánico para regular el entorno en el cual éste opera.

Asegurar un buen diseño e instalación del sistema de sello, es crítico para mantener su equipo rotativo disponible para la producción. Si el fluido del sistema de sellado está sucio o contiene partículas, la vida del sello puede verse afectada negativamente. De forma similar, suministrar el fluido a presiones o temperaturas inadecuadas puede causar un fallo prematuro o catastrófico.

Diseño Óptimo del Sistema de Acuerdo a API 682

Swagelok ofrece el sistemas auxiliares para el sello mecánico en forma de conjuntos y ensamblajes fáciles de instalar y respaldados por La Garantía Limitada Vitalicia Swagelok. Nuestros sistemas auxiliares al sello están disponibles en varias configuraciones de planes del Instituto Americano del Petróleo (API) y se ensamblan de acuerdo con las mejores prácticas de la industria como se detalla en la cuarta edición de API 682: Bombas— Norma sobre Sistemas de Sellado de Ejes para Bombas Rotativas y Centrífugas .

Los conjuntos y ensamblajes auxiliares al sello mecánico Swagelok tienen diseños estándar que incluyen la disposición mínima de los componentes según lo especificado por API 682. Evitamos las conexiones roscadas y limitamos el número de conexiones siempre que sea posible cuando construimos sistemas de apoyo al sello, minimizando el potencial de fugas caras.

Solicite información sobre los sistemas auxiliares al sello mecánico